Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:54:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6001-C-TVH-C3>V
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60..-C-TVH, einreihig, Generation C, Kunststoffkäfig


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 28 mm | Außendurchmesser |
B | 8 mm | Breite |
Cr | 5.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.370 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 164 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 42.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 26.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,018 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 14 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 26 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 23,34 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 25,1 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 16,66 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
d2 | 15,69 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,1 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Versionskennzeichen | >V | Nicht auf dem Lager ersichtlich |
Geänderte Innenkonstruktion | C | GenerationC |
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | TVH | Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66 |
Toleranzklasse | P6 | Klasse 6 (P6), besser als PN |
Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden